Honeywell Commercial Security se complace en invitarlos al lanzamiento presencial del sistema de control de acceso y CCTV para aplicaciones Enterprise PRO-WATCH® 6.0 MAXPRO® VMS R750

Algunas de las nuevas características que este lanzamiento ofrece son:

  1. Aplicación móvil unificada para acceso y vídeo
  2. Soporte para el controlador Tema-Voyager Multi
  3. Compatibilidad con el controlador Mercury
  4. Soporte para elevadores integrado (Otis, Mitsubishi)
  5. Dashboard control de seguridad con datos de ocupación del sitio
  6. Pro-Watch 6.0 incorpora la detección de intrusiones Vindicator
  7. Cámaras de la serie 35, Serie 30 Norma NDAA
  8. Cuadro de anotaciones en Intelligent Command

Marzo 14
9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Hotel Sheraton
San José; Costa Rica

Regístrese al evento presencial completando este formulario.

Asegúrese de marcar el recuadro de OPT-IN para recibir las comunicaciones a éste y otros eventos.

Le esperamos para juntos seguir impulsando el desarrollo del segmento en LATAM.

Atentamente,

Honeywell Commercial Security

Register Here