WEBINAR ONLINE - PRESENTAZIONE ULTIME NOVITÀ FAMIGLIA MAXPRO® ACCESS
Ti invitiamo a scoprire con noi le ultime novità nella famiglia di prodotti MAXPRO® Access nel webinar online che si terrà il 16 aprile alle ore 14:00.
Dalla nostra soluzione MPA1 per una porta basata su cloud o web, fino all'ultima versione di MPA2 disponibile adesso anche per 4 porte. Dimostreremo anche le ultime novità di MAXPRO® Cloud.
|
MPA1 è la nuova soluzione controllo accessi a porta singola di Honeywell alimentata tramite POE o 12Vdc, gestibile da web browser o dall'infrastruttura cloud sicura di MAXPRO® Cloud. Sviluppata con un piccolo ed esclusivo design facile da installare, utilizzare e mantenere, si adatta facilmente all'infrastruttura esistente, riducendo i costi di installazione e supporto.
|
|
|
La nostra soluzione all'avanguardia di controllo accessi MPA2 che offre tutti i vantaggi del controllo accessi tradizionale per strutture di qualsiasi dimensione, come la protezione di porte, la gestione dell'accesso dei dipendenti e la gestione delle strutture da remoto, è adesso disponibile anche con licenza per 4 porte.
|
Durante questo webinar tratteremo i seguenti vantaggi della famiglia MAXPRO® Access in modo più dettagliato:
- Aumento della produttività
- Riduzione di tempi e costi di installazione
- Facile espansione e aggiornamenti
- Cybersecurity migliorata
- Maggiore sicurezza
- Massima flessibilità
Quando: venerdì 16 aprile 2021
Ore: 14:00
Durata: 1 ora