Il ritorno degli studenti a scuola ha richiesto un'evoluzione nell' approccio a Salute, Sicurezza e Protezione per assicurare il rispetto delle nuove linee guida e degli standard.
Le soluzioni combinate Honeywell Partner Channel vi aiutano a soddisfare gli standard dell'aria interna nei vostri edifici scolastici e a superare le incertezze legate alla strategia di ritorno sui banchi. Rendiamo il vostro edificio più sano, un passo alla volta, iniziando in modo semplice e completandolo secondo le necessità.
Il nostro approccio si concentra sul comfort e sulla salvaguardia della salute.
Una bassa concentrazione di CO₂ nell'aria è una garanzia per una migliore capacità di apprendimento degli studenti.
I dispositivi di filtrazione, oltre ai controlli, ai sensori e alle soluzioni analitiche, garantiscono una qualità affidabile dell'aria interna, riducendo i rischi di contaminazione da parte di agenti patogeni e allergeni presenti nell'aria.
Che tu sia un direttore HSE (Health, Safety & Environment), un insegnante, un responsabile HSE o un responsabile tecnico, la qualità dell’aria interna deve essere per te un fattore cruciale che coinvolge l'esperienza di apprendimento offerta da scuole e università a professori e studenti. È una tutela attiva per la salute degli occupanti.
La qualità dell'aria interna fa parte delle strategie di energia, benessere e sicurezza di tutte le installazioni di ventilazione meccanica per nuovi edifici e ristrutturazioni.
Gli esperti di Honeywell Partner Channel possono aiutarti ad analizzare la tua ventilazione effettiva ed a a sviluppare insieme un percorso per edifici sicuri e sani.

La sicurezza scolastica, la qualità dell'aria interna, i costi energetici e gli edifici obsoleti possono influire sull'ambiente di apprendimento. Possiamo aiutarti ad affrontare questi problemi in modo semplice, per un campus sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico e più sicuro.
Di cosa hanno bisogno i tuoi edifici? Forse di una tecnologia che li renda più efficienti? O di una illuminazione umano-centrica, che favorisca l’apprendimento? O di sistemi di sicurezza di ultima generazione? Contattaci per trovare la soluzione migliore al prezzo più competitivo.
Quando aiutiamo a creare una soluzione per la tua scuola, la sicurezza informatica non è un pensiero secondario. Appartiene praticamente a ogni processo che avviamo, ogni prodotto che creiamo e ogni componente software che distribuiamo. La minaccia è là fuori. Ti aiuteremo a essere sempre un passo avanti.
STRATEGIA PER IL RIENTRO A SCUOLA
Come possiamo ricostruire la fiducia in modo che i nostri studenti ed educatori possano tornare con fiducia in classe e garantire di poter rispondere alle minacce future?
CONFORMITÀ
Siamo conformi ai nuovi standard di qualità dell'aria e riusciamo ad implementare i protocolli di sicurezza e sanificazione industriali e ministeriali?
BREVE TERMINE VS A LUNGO TERMINE
Possiamo ottenere soluzioni che siano facili da mantenere, che offrano vantaggi anche dopo la pandemia e che idealmente migliorino l’esperienza degli studenti?
SICUREZZA
Qual è la portata delle misure igieniche e di protezione e cosa sta cambiando?
FIDUCIA
Come possiamo verificare che siano state adottate misure di sicurezza e che venga mantenuto un ambiente sicuro, per ridurre al minimo i rischi per mio figlio durante l’anno scolastico?
TRANQUILLITÀ
Cosa succederà la prossima volta? I cambiamenti sono sostenibili a lungo termine?
L'istruzione è il passaporto del futuro: il futuro appartiene a coloro che vi si preparano oggi.
Siamo pronti ad aiutare la tua struttura a sviluppare un approccio completo per mitigare il rischio, aiutandoti a mantenere gli studenti al sicuro.
*I risultati possono variare. Non sono stati effettuati test specifici per quanto riguarda la protezione dal COVID-19.
SENSORI PER SICUREZZA E COMFORT
I nostri sensori possono aiutare a monitorare umidità, volume di occupazione, temperatura e altro ancora.
VENTILAZIONE
Introdurre più aria fresca e ridurre il ricircolo dell'aria..
TEMPERATURA E UMIDITÀ*
Un intervallo di umidità del 40-60% può ridurre l'esposizione degli occupanti e le trasmissioni aeree.
CONFIGURAZIONE DI EDIFICI SALUBRI
Gestisci in modo centralizzato la qualità dell'aria interna in base all'occupazione della zona e alle linee guida del settore.
CONTROLLO DI SPAZI SPECIFICI
Regimi di controllo migliorati per spazi specifici, ovvero pressurizzazione negativa dell'aria, filtrazione e aria fresca.
FILTRAZIONE**
Grazie ai filtri MERV e alla disinfezione della superficie in condotta, è possibile ridurre i contaminanti, i batteri e i funghi presenti nell'aria.
STERILIZZAZIONE CON LUCE UV
Disinfetta le superfici, i flussi d'aria e impedisci la circolazione di contaminanti dell'aria.
**Ashrae
Dashboard per edifici salubri per comunicare lo stato dell'aria all'interno scuola.
ALLARMI
• Una classe di allarme relativa al benessere può essere assegnata a tutti i parametri.
• Tutti gli allarmi relativi al benessere possono essere visualizzati attraverso una console di benessere separata.
CALCOLO BASATO SULLA ZONA
Le zone sono aree con una serie di ambienti o corridoi in cui sono installati vari sensori (T, H, CO₂, PM2.5, TVOC e Occupazione). Una rappresentazione grafica della planimetria di ogni zona con il Gradiente dell'Indice di Benessere e il Gradiente Termico combinati consente un rapido processo decisionale a ciascun occupante e al manager della struttura.
APPLICABILE A TUTTI I TIPI DI EDIFICI
Honeywell Healthy Building Dashboard è compatibile con tutti i tipi di edifici con BMS esistenti o nuovi, tra cui scuole primarie, scuole superiori, edifici di uffici commerciali, strutture sanitarie, strutture ricettive, aeroporti, negozi e altro ancora.
ANDAMENTI
Lo storico o gli andamenti sono associati a ogni parametro e agli indici di benessere.
• Gli storici possono essere confrontati tra zone per parametro.
• Possono essere intraprese azioni sulla base dello storico dei dati di qualsiasi zona o parametro.
ESPORTAZIONE
Possibilità di stampare o esportare tutte le schede e i grafici in formato PDF ed Excel.

Valuta le condizioni di comfort come temperatura, umidità, CO₂
Valuta la qualità dell'aria, ad esempio TVOC e il particolato più sottile PM2.5
Migliora la strategia di ventilazione per gestire la filtrazione dell'aria, la pressione dell'aria e il flusso

Calo di pressione minimo tra i dispositivi EAC rispetto ai filtri convenzionali.
Diversamente dai filtri dei liquidi, nel tempo non si ostruiscono e non si riducono i flussi d'aria.
Fino al 50% di risparmio energetico con le ventole in funzione.
Superfici del collettore AHU e EAC pulite e sicure per mezzo della disinfezione UV-C nel condotto.

La conformità è un fattore importante quando si tratta di sostenere edifici più salubri.
Può contribuire a promuovere la produttività, ridurre al minimo i rischi e i costi e rassicurare gli occupanti di essere in un edificio più sicuro.
Anche le politiche e le procedure di funzionamento standard cambieranno con la nuova normalità...
Honeywell Partner Channel si basa sulla tradizione di marchi riconosciuti a livello mondiale che offrono soluzioni BEMS a proprietari e utenti di edifici, tramite una consolidata rete di Partner autorizzati.
Per saperne di più sui nostri marchi globali e su quale sia il più adatto alle vostre esigenze, cliccate sui loghi sotto esposti; in alternativa, compilate il modulo e vi contatteremo per trovare la soluzione più idonea alle vostre esigenze.
Grazie per l'interesse dimostrato nelle soluzioni per il settore scolastico. Un responsabile commerciale del nostro team di esperti, La conttaterà entro 1-2 giorni lavorativi.